Timken Seals for Wind Turbines

Joint PTFE Timken® pour l’énergie éolienne 

Conçue par nos experts en étanchéité, la gamme complète de joints Timken pour l’énergie éolienne protège vos arbres principaux en prenant en compte des conditions d’exploitation difficiles, notamment les vitesses faibles et variables, ainsi que les écarts thermiques et les températures froides (jusqu’à -40 °C).

Joint PTFE Timken pour l’énergie éolienneNos solutions d’étanchéité, et notamment nos joints labyrinthes PTFE Timken® pour l’énergie éolienne, se distinguent également par leur longévité sur terre comme en mer, avec une durée de vie de 20 ans équivalente à celle des roulements. Leurs avantages ? Aucune fuite de graisse, étanchéité garantie par de grandes plages de déformation, simplicité de pose et de dépose dans la tour éolienne.


Caractéristiques

  • Excellente inertie chimique et frottement réduit, contribuant à optimiser les performances d’étanchéité
  • Coffrage en acier évitant les opérations d’assemblage de plaques de maintien et réduisant les coûts
  • Vitesse d’usure considérablement plus faible après la pose du joint
  • Forme hydrodynamique de la lèvre d’étanchéité améliorant la rétention du lubrifiant
  • Durée de vie prolongée

Applications
• Roulements pour arbre principal de turbine éolienne