Timken Seals for Wind Turbines

Joint en élastomère Timken® pour l’énergie éolienne 

Conçue par nos experts en étanchéité, la gamme complète de joints Timken pour l’énergie éolienne protège vos arbres principaux en prenant en compte des conditions d’exploitation difficiles, notamment les vitesses faibles et variables, ainsi que les écarts thermiques et les températures froides (jusqu’à -40 °C).

Nos solutions d’étanchéité, notamment le joint élastomère Timken® pour l’énergie éolienne, se distinguent par leur longévité sur terre comme en mer, avec une durée de vie de 20 ans équivalente à celle des roulements. Leurs avantages ? Aucune fuite de graisse, étanchéité garantie par de grandes plages de déformation, simplicité de pose et de dépose dans la tour éolienne.


Caractéristiques

  • Lèvre profilée minimisant la génération de chaleur et l’usure des cônes
  • Lèvre d’étanchéité flexible pour s’adapter aux déformations du roulement
  • Dispositif maintenant le joint en position et assurant l’étanchéité latérale
  • Ressort expandeur en acier inoxydable, résistant à la corrosion
  • Disponibles dans d’autres matériaux, tels que le HNBR (nitrile hydrogéné) et le polyuréthane
  • Disponibles dans des configurations solides et en deux parties pour une maintenance plus souple sur la tour éolienne

Applications

  • Roulements pour arbre principal de turbine éolienne