La technologie des manchons d’amortisseur de vibrations permet de restaurer les barreaux et les arbres usés et de leur redonner vie. Les manchons d’amortisseur de vibrations sont durs, résistants à l’usure et assurent un taux de frottement très bas. Ils constituent une nouvelle référence de manchons sans incidents.
Caractéristiques :
- Les manchons d’amortisseur de vibrations permettent de réduire les problèmes liés aux manchons à brides à paroi fine. Ils sont durables et fonctionnent avec une résistance moindre, réduisant les surchauffes et les pannes.
- Le prix d’un manchon durable est abordable. Les manchons d’amortisseur de vibrations sont enduits d’une couche de chrome dur qui leur garantit une durée de vie plus longue.
- Une finition en acier inoxydable, assurant une surface plus lisse pour un coefficient de frottement plus faible, permet de réduire la chaleur et l’usure des joints.
- Les manchons d’amortisseur de vibrations permettent de minimiser le changement du diamètre initial de l’arbre. Ainsi, l’arbre et le joint réparés s’assemblent mieux.
Domaines d’application :