Services industriels  

Il existe des solutions qui permettent de réparer des roulements ou des composants associés de manière plus rapide et économique que de les remplacer par des pièces neuves. Dans cet objectif, Timken propose une gamme complète de services de réparation et de rénovation de composants tels que les roulements, les empoises, les cylindres et autres

Timken offers complete bearing repair services for bearings sized eight to 84 inches. When preventative maintenance programs accompany reconditioning, bearings reach their peak potential.

Remise à niveau des roulements

Timken propose des services complets de réparation des roulements de huit à 84 pouces. Lorsque des programmes de maintenance préventive accompagnent la rénovation, les roulements atteignent le maximum de leurs performances.

Timken collabore avec les constructeurs pour la conception initiale des roulements et des empoises, et met ensuite en pratique les connaissances acquises lors de cette phase de conception pour remettre à neuf les roulements d’empoises usés.

Notre service de rénovation – simple ou intégrale- peut également permettre de renforcer la conception des empoises par rapport aux caractéristiques initiales. Notre offre de service peut aussi inclure la fabrication de nouvelles empoises ainsi que la simplification des procédures de maintenance grâce aux équipements Chock Lok® (conception brevetée).

Notre service de recharge de cylindres de haute qualité propose des traitements de revêtement avec un alliage Mill Clad extrêmement résistant qui permet d’améliorer les caractéristiques des cylindres rechargés en comparaison aux autres types de cylindres. Nous proposons également la fabrication de nouveaux cylindres afin de répondre aux besoins de nos clients.

Ce programme propose la gestion continue des cylindres de laminoirs dans le but de réduire les incidents de fonctionnement et les temps d’immobilisation. La gestion des cylindres étant assurée directement par Timken, nos clients peuvent alors se consacrer pleinement à leur activité.