Extraire un roulement pour procéder à la réparation  

La première étape avant de procéder à la réparation d’un roulement consiste à l’extraire de son logement. Il est essentiel de mener cette opération avec précaution afin de ne pas endommager le roulement, l’arbre ou le logement.


Il est préférable d’utiliser un extracteur de roulements pour les bagues intérieures et extérieures standards. Plusieurs types et marques d’extracteurs sont disponibles, y compris dans la gamme Timken. Dans le cas d’un roulement comportant un épaulement d’appui qui dépasse la grande collerette du cône, il est recommandé d’utiliser un extracteur qui se met en appui contre les rouleaux. L’utilisation de dispositifs hydrauliques est aussi un moyen d’extraction répandu. Après le décollage de la bague sous l’effet de la pression hydraulique, l’utilisation d’extracteurs ou de cales coniques permet de finaliser l’extraction définitive. Cette opération peut aussi être assistée avec des dispositifs utilisant de l’huile chaude ou de la vapeur pour faciliter l’extraction.

 

Après la mise en place de l’extracteur et l’application de la pression, la bague du roulement s’écarte et peut alors s’extraire librement.

 

Veuillez prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires avant de manipuler de l’huile chaude ou de la vapeur. Le contact avec l’huile chaude ou d’autres sources de chaleur peuvent créer un risque de blessure corporelle grave. Il est vivement recommandé de porter des vêtements et lunettes de protection pendant toute l’opération.

 

Il existe différentes méthodes pour extraire un roulement de son arbre. Quelle que soit la méthode choisie, veillez à ne jamais exposer les surfaces du roulement à une flamme vive. Toute exposition à la chaleur d’un chalumeau a des effets directs sur la dureté et la structure métallurgique du roulement qui peuvent le rendre inutilisable. Lorsqu’il est nécessaire de retirer les bagues intérieures ou extérieures, il est indispensable de prendre toutes les précautions pour ne pas endommager les surfaces du roulement ou de l’épaulement, ou provoquer des bavures sur les surfaces. Tout endommagement de ces surfaces empêcherait le positionnement correct du roulement dans son logement et avec les autres composants lors du remontage dans l’application.


Le non-respect de ces consignes peut conduire à un risque de blessure corporelle grave :

  • Il est essentiel de respecter les consignes de maintenance et de manipulation. Il est indispensable de suivre les recommandations d’installation du fabricant. Le non-respect des instructions d'installation et d'entretien d'une lubrification adéquate peut entraîner une défaillance de l'équipement.
  • Ne faites jamais tourner un roulement avec un jet d’air comprimé. Les composants peuvent être violemment éjectés.