Roulement intégré Flexpin 

Le roulement intégré Flexpin de Timken intègre des goupilles fixées sur une seule paroi du support du train d’engrenages. À l’extrémité libre de la goupille, un manchon annulaire et un assemblage de roulement soutiennent l’engrenage. Sous la charge, les forces de courbure opposées du manchon et de la goupille se compensent, résultant en un défaut d’alignement nul, et ce, pour une vaste gamme de couples. Ainsi, le système d’engrenages est considérablement simplifié et les couples fortement réduits.

 

Le roulement intégré hautes performances Flexpin, ou Flex Drive, est capable de fournir bien plus de puissance qu’un système d’engrenages planétaire conventionnel de taille équivalente. Il s’agit de la solution idéale pour les applications les plus exigeantes : boîtes à engrenages pour l’aéronautique, mécanismes d’entraînement des équipements de construction et boîtes à engrenages de turbines éoliennes. Cette solution constitue de nouvelles opportunités non négligeables pour les concepteurs de machines qui peuvent soit réduire la taille de leurs systèmes, soit augmenter la puissance des machines existantes, afin d’atteindre des niveaux de performances supérieurs.

 

Caractéristiques

  • La torsion compensatoire des goupilles et des arbres annulaires soutenant les engrenages permet d’assurer l’équilibrage des charges.
  • Les défauts d’alignement éventuels des engrenages provoqués par une déformation du support sous la charge sont ainsi réduits, voire supprimés. La répartition de la charge dans les engrenages planétaires est ainsi égalisée.
  • La conception de ce roulement permet de réduire les charges des engrenages et d’éviter le profilage d’engrenage et la correction d’inclinaison. Permet d’utiliser les engrenages plus petits et plus légers dans les applications sensibles au poids.
  • Assure une plus grande capacité de couple pour un encombrement équivalent.

 

Applications

  • Mécanismes de transmission des secteurs de l’aéronautique, de l’agriculture, de la défense, de l’industrie lourde et des applications minières