Galets de poussoir  

Les galets de poussoir Timken sont constitués d'une bague extérieure renforcée et profilée de manière optimale pour un frottement et des contraintes minimum au niveau du point de contact avec le lobe d'arbre à cames assemblé. Les aiguilles jointives roulent le long d'un arbre de précision également utilisé pour le montage de l'assemblage de roulement dans le poussoir ou le corps du linguet.

 

Caractéristiques

  • Tous les composants sont optimisés pour offrir des performances optimales dans un moteur donné.

 

Applications

  • Moteurs à soupapes en tête et moteurs à arbre à cames en tête d'automobiles et de véhicules utilitaires légers