Utilisés dans les moteurs à soupapes en tête, ces assemblages sont constitués d'un roulement à aiguilles renforcé monté sur un arbre placé dans le corps du linguet. Le roulement est doté d'aiguilles jointives pour une capacité de charge et une durabilité maximales.
Caractéristiques
- Cette conception d'unité offre des propriétés de rigidité élevée et de masse faible pour une réponse de soupape et des performances des moteurs les plus efficaces possibles.
- Tous les composants sont optimisés pour offrir des performances optimales dans un moteur donné.
Applications
- Moteurs à arbre à cames en tête d'automobiles et de véhicules utilitaires légers