Composants pour boîtes d’engrenages associés 

Timken produit différents composants de boîte à engrenages pour le secteur de l’aérospatiale, notamment des arbres, des accouplements, des adaptateurs, des carters, des appuis de roulement et des bagues d’arrêt. Tous ces produits bénéficient des compétences avancées de Timken en matière de traitement et de respect des normes de qualité du secteur de l’aérospatiale, ainsi que de sa grande connaissance des matériaux associés. Grâce à des procédures d’inspection rigoureuses, Timken est à même de respecter, voire de dépasser les normes les plus exigeantes du secteur ou de la clientèle.

 

Caractéristiques

  • Propose des fonctions de scellement, via des bouchons.
  • Simplifie l’assemblage et la maintenance.
  • Les accouplements permettent de corriger les erreurs d’alignement et les déplacements en cas de charge d’application.
  • Différents matériaux sont disponibles pour toutes sortes d’applications.

 

Applications

  • Boîtes d’engrenage pour giravions, moteurs et avions à voilure fixe.