Notre expertise dans la technologie des détecteurs trouve son origine dans notre connaissance approfondie de la vitesse, de la direction, de la position et des vibrations, mais également dans notre maîtrise de concepts scientifiques tels que la réluctance variable, la magnéto-résistivité et le contrôle de mouvement et d’impact à effet Hall.
Les brevets tirés de cette expertise nous ont conduits à concevoir des cibles magnétiques uniques en leur genre, des circuits intégrés et des détecteurs personnalisés pour des applications très diverses, allant des encodeurs magnétiques haute résolution à la simple détection de vitesse.
En outre, Timken domine depuis de nombreuses années la recherche dans le domaine des roulements. C’est ce qui nous a permis d’accumuler les compétences dans la technologie des détecteurs. Par exemple, nous considérons que nos connaissances dans la détection des vibrations sont primordiales compte tenu du travail que nous avons accompli en vue de caractériser le mode de fonctionnement et le dysfonctionnement des roulements à rouleaux.
Nos connaissances étendues nous apportent également une perspective unique sur la manière dont les produits de détection doivent fonctionner. Il est très rare qu’un système de détection tombe en panne à cause d’un problème électrique. En réalité, la faute en incombe le plus souvent aux composants mécaniques. C’est pourquoi nous nous attachons à intégrer les éléments électroniques et mécaniques pour assurer à nos produits performances et longévité.