Le capteur de vitesse et de position universel de Timken intègre différentes technologies de détection, comme le circuit ASIC à encodeur de Timken, pour offrir une vue haute résolution des moteurs, essieux et arbres tournants dans diverses applications.
Caractéristiques
- Conçu pour une sortie en quadrature.
- La conception compacte permet une certaine flexibilité dans un large éventail d’applications.
- Des conceptions avec rétroaction redondante sont disponibles (bien adaptées aux applications de direction).
- Des fonctionnalités de contrôle de la vitesse, direction, angle incrémentiel, impulsion d’indice et température sont disponibles.
- La conception flexible des circuits intègre diverses technologies de détection permettant une vue haute résolution.
Applications
Moteurs, essieux et arbres tournants dans les applications suivantes :
- Équipements de chantier et de travaux publics
- Tracteurs
- Robotique
- Équipements d’emballage et autre équipements industriels
- Équipement d’automatisation
Exemples d’application
Performances exceptionnelles pour Bobcat grâce à la technologie des détecteurs : L’utilisation des technologies Timken permet une conduite à quatre roues directrices sur les chargeuses compactes et les utilitaires porte-outils.