L’encodeur incrémental magnétique à arbre creux haute résolution THS25 se distingue par la fiabilité de ses performances et son prix économique. La technologie magnétique brevetée qu’il utilise, disponible dans un large éventail de résolution, fournit de meilleures performances que celle utilisée dans les encodeurs optiques standard dans les environnements soumis à de nombreux chocs et vibrations. Cette conception est adaptée à des plages de dimensions d’arbre habituellement rencontrées avec les arbres creux de 5,08 cm à 8,89 cm (2 à 3,5 pouces). Cette conception mécanique compacte, de 5 cm (2 pouces) de profondeur est un composant de série dans les assemblages IP50 dans un boîtier robuste en polymère avec protection IP66 en option.
À l’instar de toutes nos solutions de détection de mouvements, nos encodeurs THS25 sont nés de notre expertise dans le domaine de l’effet Hall et des cibles magnétiques. Grâce à la technologie Timken et à nos encodeurs THS25, les clients peuvent atteindre des niveaux inégalés en termes d’innovation dans le domaine de la commande de mouvement.
Pour en savoir plus sur les spécifications mécaniques, électriques et environnementales, consultez la Fiche technique du THS25.
Caractéristiques
- Des inserts isolés pour les arbres de diamètres moindres s’adaptent aux arbres de dimensions métriques et impériales de 6 mm à 28 mm (0,25 pouce à 1,125 pouce).
- Grâce aux circuits de protection contre les interférences électromagnétiques, le bruit électrique haute fréquence est éliminé.
- Le circuit magnétique breveté élimine les interférences des champs magnétiques de fond.
Applications
- Commande du vecteur poussée et de l’alimentation en carburant
- Robotique
- Transformation en continu et impression
Exemples d’application
Performances exceptionnelles pour Bobcat grâce à la technologie des détecteurs : L’utilisation des technologies Timken permet une conduite à quatre roues directrices sur les chargeuses compactes et les utilitaires porte-outils.