Motion Control Products

Encodeur magnétique modulaire Timken M15 

Cet encodeur magnétique modulaire Timken M15 est un encodeur incrémental modulaire haute résolution qui se distingue par la fiabilité de ses performances et son prix économique. Sa technologie magnétique brevetée le rend plus performant que les codeurs optiques traditionnels dans des environnements où la température, les vibrations et les chocs sont importants. L’encodeur M15 gère une plage plus vaste de jeux axiaux et faux-ronds au niveau des arbres que les encodeurs optiques modulaires. En outre, il est plus fiable dans les environnements chargés en particules.

 

L’encodeur modulaire est disponible dans une plage de résolutions avec options de commutation 4/6/8/12 pôles et impulsion de référence. La conception mécanique représente +/- 9° du réglage du logement pour l’alignement des sorties de signaux à la position de l’arbre. Un marquage d’indice est appliqué à la cible magnétique en cas d’alignement du positionnement de l’arbre. La tolérance de l’entrefer facilite et accélère l’installation du moyeu.

 

L’encodeur magnétique modulaire contient des circuits de protection contre les interférences électromagnétiques. Un circuit breveté de capteur magnétique différentiel le protège des champs magnétiques interférents. L’unité modulaire convient à un large éventail d’applications, notamment à la rétroaction anti-calage et au positionnement du moteur à pas, du moteur à balais à courant continu, sans balais à courant continu et à la commande des servomoteurs via les options de commutation.

 

Caractéristiques de fonctionnement principales

  • Conception compacte, sans contact
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Haute résistance à la poussière et aux débris
  • Assemblage électromécanique robuste
  • Plage de résolutions
  • Haut niveau de fonctionnalités programmables
  • Intégration de capteurs de rétroaction dans les applications

 

Avantages clés

  • Durée de fonctionnement prolongée
  • Performances uniformes
  • Personnalisation en fonction des applications
  • Fonctionnement fiable dans les environnements difficiles