Les solutions de détection de vitesse et de direction Timken, notamment les capteurs de vitesse haute résolution pour transmissions tout-terrain, exploitent la technologie basée sur l’effet Hall.
Caractéristiques
- Transmission du carter de joint du capteur.
- Fonctionne avec des entrefers de plus de 1 à 2 mm.
- Sortie en quadrature (vitesse et direction).
- Impulsion d’indice et contrôle de la température disponibles.
- Disposition flexible de la cible pour l’intégration à un arbre tournant.
- Le circuit ASIC à encodeur multiplicateur intégré de Timken fournit une haute résolution (jusqu’à 1 024 PPR par canal) à partir d’un petit champ magnétique de 5 cm (2 pouces).
Applications
Moteurs, essieux et arbres tournants dans les applications suivantes :
- Équipements de chantier et de travaux publics
- Tracteurs
- Robotique
- Équipements d’emballage et autre équipements industriels
- Équipement d’automatisation
Exemples d’application
Performances exceptionnelles pour Bobcat grâce à la technologie des détecteurs : L’utilisation des technologies Timken permet une conduite à quatre roues directrices sur les chargeuses compactes et les utilitaires porte-outils.