Capteurs angulaires incrémentiels haute résolution Les capteurs angulaires incrémentiels haute résolution permettent la détection des mouvements angulaires des composants mécaniques des équipements industriels fixes et mobiles. Toute notre gamme de capteurs robustes, sans contact et éprouvés en pratique rend les systèmes plus sûrs, plus efficaces et plus fiables.
À l’instar de toutes nos solutions de détection de mouvements, nos capteurs angulaires incrémentiels haute résolution sont nés de notre expertise dans le domaine de l’effet Hall et des cibles magnétiques. Ces capteurs sont personnalisés pour vos applications et permettent une durée de fonctionnement prolongée et des performances stables. Ils supportent également les environnements difficiles.
Caractéristiques
- Sortie en quadrature (vitesse et direction).
- Mouvement complet à 360° (multitour).
- Disponible en configurations standard ou personnalisées.
- Utilisation du circuit ASIC à encodeur multiplicateur Timken pour la haute résolution.
- Capteur de position angulaire incrémentiel avec impulsion de référence distincte.
- L’assemblage électromécanique robuste offre une résistance élevée à la poussière et aux débris.
Applications
- Positionnement d’essieux dans les applications tout-terrain
- Transmission et châssis des systèmes de direction et de freinage pour les applications automobiles
Exemples d’application
Performances exceptionnelles pour Bobcat grâce à la technologie des détecteurs : L’utilisation des technologies Timken permet une conduite à quatre roues directrices sur les chargeuses compactes et les utilitaires porte-outils.