Caractéristiques
Tension d’alimentation
5v +/-100 mV
Courant
< 15 mA
Température de fonctionnement
40 °C à 85 °C (fonctionnelle)
0 °C à 85 °C (recommandée)
Température de stockage
-45 °C à 125 °C
Courant de sortie
1 mA en général, 5 mA maximum
Plage de sortie rotationnelle
+/-24, 45 ou 60° (fonctionnel)
+/- 90° (mécanique)
La jauge
La jauge 20 à 7 brins est la jauge standard, mais d’autres sont disponibles sur demande.
Rouge : + alimentation
Noir : mise à la terre
Bleu : sortie
Résolution
1,2 mV
Tension de sortie
0,5 V à 4,5 V
Fonctions de transfert linéique nominal
(non optimal pour les versions +/-45° et +/-60°)
Tension sortie = 2,5 V = angle*0,0833 V
Tension sortie (+/-45°) = 2,5 V = angle*0,0444 V
Tension sortie (+/-60°) = 2,5 V = angle*0,0333V
Diagnostics
La plage de sortie normale est comprise entre 0,5V et 4,5 V
0 V = ouvert/court
5 V = ouvert/court
Tolérances
Le signal de sortie présente une forme de S reproductible (non linéaire) pour les capteurs 45° et 60° sur cette version. Les tolérances affichées considèrent que cette non-linéarité en S est éliminée par le logiciel.
Tolérances non linéaires
L’erreur de non-linéarité maximale prend en compte un étalonnage en un point pour toutes les versions et un ajustement de courbe polynomiale pour les versions à 45° et 60°.
+/-24°: 0.25°
+/-45°: 0.50°
+/-60°: 0.80°
(Cliquez sur chaque diagramme pour l’agrandir.)