StatusCheck™ est un système sans fil unique, conçu pour
détecter et surveiller les niveaux excessifs de température et de vibration. En signalant ces augmentations en temps réel, il vous permet de solutionner un problème potentiel avant qu’il ne devienne critique.
StatusCheck vous offre la possibilité de prendre des mesures correctives avant que les machines ne tombent en passe, afin d’éviter les dommages, les réparations coûteuses et les indisponibilités prolongées.
Caractéristiques
- Configuration sans fil
- Logiciel souple avec seuils d’alarme configurables
- Montage double (magnétique ou fileté)
- Sonde de température à contact
- Détection des vibrations sur deux axes
- Mesure d’accélération et de vitesse
- Adapté aux environnements industriels
- Options de connectivité multiples
- Base de données au format ouvert