Testeur de machine 

Conçu pour contrôler régulièrement l’état de fonctionnement des machines, ce testeur utilise deux méthodes d’analyse : la mesure de signal de choc et l’intensité des vibrations. Choisissez la combinaison de mesures qui répond le mieux à vos besoins techniques.


Ce testeur sert à effectuer des vérifications ponctuelles, des collectes de données à grande échelle et des enregistrements complets sur un point de mesure. Les résultats sont automatiquement analysés et affichés sur une échelle allant du vert au jaune et au rouge. En étalonnant et en réglant les valeurs limites, vous pouvez affiner le processus d’évaluation automatique avec une grande précision et obtenir immédiatement un diagnostic fiable.


Applications

  • La mesure du signal de choc sur les roulements à billes et à rouleaux fournit des informations sur les dommages subis, le niveau de lubrification et les effets de l’alignement et de la charge. Les défauts d’installation et une lubrification inadéquate, sources de nombreuses pannes de roulements, sont facilement détectés.
  • La mesure de l’intensité des vibrations est la méthode recommandée par l’ISO pour évaluer l’état de fonctionnement d’un roulement. Elle détecte les défauts mécaniques les plus courants, tels que le déséquilibre, le défaut d’alignement et les pièces desserrées.