Les butées axiales pour fortes charges ou standards (type TTHD) sont spécialement conçues pour les applications exigeantes telles que les pivots de forages pétroliers, les équipements de production de pâte à papier, les extrudeuses et les laminoirs perceurs. De conception robuste, ce type de roulement à usage général peut fonctionner à des vitesses relativement élevées.  Les butées à rouleaux coniques de type V-flat sont disponibles en deux versions : TTVF (standard) et TTVS (auto-alignante). Elles combinent les caractéristiques avantageuses des butées à rouleaux coniques et des roulements à rouleaux cylindriques pour offrir la plus grande capacité axiale possible pour un encombrement donné et limité.  Une butée à rouleaux coniques pour vis de pression a une conception de base v-flat complétée par un jeu complet de rouleaux jointifs et des contreplaques massives non alésées. Comparée aux butées de type v-flat, cette version pour vis de pression offre une capacité de charge plus élevée mais des caractéristiques de vitesses plus faibles.  Spécialement conçues pour les applications oscillantes, les butées axiales de type TTC et TTCS sont des roulements sans cage. Les rouleaux sont retenus par un dispositif externe pour faciliter le transport et l’installation.  Les roulements à rouleaux croisés sont conçus pour apporter un niveau supérieur de précision en rotation et de rigidité mécanique tout en limitant l’espace d’implantation nécessaire et en réduisant les coûts liés à la matière et à la taille du logement. L’usage des roulements de type TXR est spécialement recommandé pour les applications de machines-outils comme les aléseuses et rectifieuses verticales ou tout autre équipement similaire. |