Butées à rouleaux coniques de type V-Flat  

Les butées à rouleaux coniques de type V-flat sont disponibles en deux versions : TTVF (standard) et TTVS (auto-alignante). Elles combinent les caractéristiques avantageuses des butées à rouleaux coniques et des roulements à rouleaux cylindriques pour offrir la plus grande capacité axiale possible comparée à une taille donnée de butée.

Conçues à l’origine pour les applications vis de pression de laminoirs qui présentent des charges axiales dépassant les 450 tonnes, les butées de type TTVF ont été étudiées pour offrir la plus grande capacité axiale possible. Leur conception intègre une contreplaque plane et une deuxième contreplaque conçue avec un chemin de roulement conique.

Les butées de type TTVS ont une conception de base similaire au type TTVF comprenant des rouleaux et une cage, mais elles intègrent en complément une contreplaque inférieure en deux parties qui leur confère des propriétés d’auto-alignement dans des conditions de mésalignement initial.