Butées à rouleaux croisés  

Les butées à rouleaux croisés sont conçus pour apporter un niveau supérieur de précision en rotation et de rigidité mécanique tout en limitant l’espace d’implantation nécessaire et en réduisant les coûts liés à la matière et à la taille du logement. Capables de supporter des moments de renversement importants, les roulements TXR sont un choix de conception idéal pour les machines-outils en général, notamment les aléseuses ou rectifieuses à axe vertical. Ce type de roulement est particulièrement adapté aux applications assurant des fonctions de pivot ou de soutien en rotation et dans lesquelles l’espace de conception est restreint, ou lorsque le centre de gravité doit être le plus bas possible.

Plage de dimensions: de 457.2 mm à 1549.4 mm (de 8 in. à 61 in.).

 

Principales caractéristiques

 

  • Les roulements de conception TXR  intégrent deux rangées de rouleaux dans un encombrement équivalent à une seule rangée. La section du roulement est réduite et permet de limiter la taille des logements et les coûts de matière et d’usinage associés.
  • Le contact linéaire entre la piste et les rouleaux croisés  permet d’offrir une précision en rotation et une stabilité mécanique maximale ainsi qu’une rigidité au renversement élevée.
  • La conception ajustable du roulement pour  l’obtention d’une précharge donnée permet de prolonger la durée de vie, d’optimiser la rigidité et de réduire le faux rond de rotation.
  • La conception des roulements TXR  facilite l’évacuation du lubrifiant ou des contaminants.
  • Les séparateurs en nylon entre les galets permet de réduire le moment d’inertie et le couple de rotation.
  • Composants en acier cémenté permettant de combiner à la fois des caractéristiques de résistance aux chocs à cœur et une dureté en surface.

 

Applications

  • Tables tournantes et d’indexation pour machines-outils
  • Aléseuses horizontales ou verticales
  • Rectifieuses verticales
  • Rectifieuses de surfaces
  • Machines de polissage des engrenages
  • Tourelles de canons et de radars
  • Radio-télescopes et télescopes optiques de grandes tailles
  • Caméras pivotantes
  • Applications pivotantes avec une hauteur libre limitée
  • Tables de microscopes
  • Couronne d’orientation de grues
  • Train d’essieux pivotant
  • Robots de soudure
  • Bouées d’amarrage de navires pétroliers
  • Bâtis d’assemblages pivotants
  • Robots industriels