Type TTVS (auto-alignante) 

Les butées de type TTVS de conception V-flat sont composées d’une première contreplaque plane et d’une seconde comportant un chemin de roulement conique recevant les rouleaux. La contreplaque inférieure est en deux parties, ce qui confère à la butée des caractéristiques auto-alignantes dans des conditions de mésalignement initial. Ce type de roulement possède une capacité dynamique exceptionnelle pour une taille donnée, ainsi qu’une bonne capacité statique. La majorité de ces roulements, toutes tailles confondues, utilise une cage à axes trempés pour retenir les rouleaux alésés. Ceci permet un espacement plus serré des rouleaux pour augmenter la capacité.


Plage de dimensions:de 35 mm à 2940 mm (de 13.75 in. à 115.75 in.)

 

Principales caractéristiques

  • Conception combinant les caractéristiques des butées à rouleaux coniques et des roulements à rouleaux cylindriques pour offrir la plus grande capacité axiale possible dans un encombrement donné.
  • Propriété auto-alignante obtenue grâce à la conception de la plaque d’appui.
  • Contrôle de précision de la zone de contact rouleaux-collerette afin d’assurer une lubrification adéquate et favoriser la création d’un film d’huile hydrodynamique entre l’extrémité des rouleaux et la surface de guidage de la collerette.


Applications

 

  • Extrudeuses fortement chargées
  • Broyeurs à cône