Les butées de type TTSP sont composées de deux chemins de roulement coniques, d’un jeu de rouleaux, d’une cage et d’une bride externe qui retient les rouleaux pendant le transport. Ces roulements sont principalement utilisés dans les pivots de direction des équipements automobiles et industriels
Plage de dimensions: de 35 mm à 2940 mm
(de 13.75 in. à 115.75 in.)
Applications
- Pivots de direction des véhicules automobiles et industriels.