Les butées à rouleaux cylindriques sont adaptées aux applications avec des charges dynamiques axiales importantes et des chocs. Grâce à la géométrie simplifiée de ses composants, la butée à rouleaux cylindriques peut être utilisée selon des configurations très variées. Il est par exemple possible, pour les applications peu exigentes, de combiner une butée à rouleaux cylindriques des séries métriques avec des contreplaques épaisses ou fines. Ces butées assemblées peuvent également être utilisées sans contreplaque d’appui si les surfaces d’appui de l’application peuvent servir directement de chemin de roulement.
L’utilisation des butées à rouleaux cylindriques est aussi préconisée lorsque les butées à aiguilles n’ont pas le niveau de capacité de charge requis. Ces roulements peuvent également supporter de fortes charges axiales dynamiques ou statiques unidirectionnelles, mais ne sont pas adaptés pour transmettre des charges radiales.
Plage de dimensions:de 6 mm à 140 mm (de 0.2362 in. à 5.5118 in.).
Principales caractéristiques
- La géométrie simplifiée des butées à rouleaux cylindriques assemblées permet une grande souplesse d’utilisation.
- Supportent des charges axiales statiques et dynamiques élevées unidirectionnelles.
- Spécialement conçues pour offrir un bon niveau de performance à vitesses élevées.
Applications
- Transmissions automatiques et manuelles automobiles
- Equipement de manutention de matériaux
- Dispositifs de levage
Options supplémentaires
- Détrompeur de montage pour garantir une installation parfaite
- Dispositifs de blocage anti-rotation
- Modifications pour améliorer la lubrification