Roulements à rouleaux coniques 

Timken offre la gamme de roulements à rouleaux coniques la plus complète du marché mondial.


Les roulements à rouleaux coniques sont spécifiquement conçus pour supporter les charges axiales et radiales sur les arbres en rotation et dans les logements. Notre gamme de fabrication comprend environ 26 000 combinaisons de ces roulements à une, deux ou quatre rangées. Ces roulements peuvent également bénéficier de modifications géométriques personnalisées ou de traitements de surface spéciaux pour en améliorer les performances dans des applications exigeantes.


Les roulements à rouleaux coniques comprennent quatre composants interdépendants : le cône ou bague intérieure, la cuvette ou bague extérieure, les rouleaux coniques ou galets et la cage qui retient les rouleaux. La conception autour d’un angle conique permet à ce type de roulement de supporter une combinaison de charges axiales et radiales. La capacité de charge radiale est directement proportionnelle à l’angle de la cuvette.


Pour plus de détails concernant notre offre de roulements à rouleaux coniques, cliquez sur le lien ci-dessous.


Téléchargez les dessins 2D et les modèles 3D / Affichez un aperçu 2D et 3D des roulements à rouleaux cylindriques Timken. Puis téléchargez-les sur votre ordinateur, demandez à les recevoir par e-mail ou insérez-les directement dans votre logiciel de CAO.

Single-Row Tapered Roller Bearings

Le type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus couramment utilisé est le modèle à simple rangée, composé d’un assemblage cône et d’une cuvette. Il est en général monté en paire opposée. Au cours du montage dans l’application, les roulements à une rangée peuvent être réglés à une valeur déterminée de jeu ou de précharge afin d’optimiser leur performance.

Double-Row Tapered Roller Bearings

Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées se composent d’une cuvette double et de deux cônes simples. Ils sont utilisés dans de nombreuses configurations pour des applications industrielles et automobiles.

Four-Row Tapered Roller Bearings

Les roulements à quatre rangées bénéficient des caractéristiques inhérentes aux roulements à rouleaux coniques - fortes capacités de charges axiales/radiales, possibilité d’un montage direct ou indirect - tout en offrant une configuration de capacité maximum dans un encombrement réduit.