Type TQOW (Alésage cylindrique avec encoches de lubrification sur la face du cône) 

Le type TQOW est similaire au type TQO. Lorsque les bagues adjacentes au roulement ne comportent pas d’encoches de lubrification, elles peuvent être intégrées sur les petites faces des cônes.
 
Plages de dimensions:
Alésage de 50.800 mm à 1499.872 mm
(2.0000 à 59.0501 in.)


 Diamètre extérieur de 83.337 mm à 2032.000 mm
(3.2810 in. à 80.0000 in.)

 

Caractéristiques principales

  • Similaire au type TQO à l’exception des encoches de lubrification sur chaque face du cône.
  • Deux cônes doubles, deux cuvettes simples et une cuvette double avec une entretoise de cône et deux entretoises de cuvettes.
  • Entretoises de cônes trempées pour réduire l’usure de la surface de contact.
  • Numéro de série alloué à chaque composant de l’assemblage afin de respecter l’ordre d’installation.

 

Applications

  • Laminoirs à faibles et moyennes vitesses