Type TQIT (Assemblage quatre rangées – alésage conique) 

Les assembalges de Type TQIT sont conçus avec un alésage conique continu et ajusté à travers les différents cônes. Cette conception permet un montage avec un ajustement serré sur les cylindres d’appui des laminoirs à grandes vitesses en comparaison avec un montage à ajustement libre qui peut générer une usure excessive sur les surfaces de tourillons.

 

Le montage indirect des paires de roulements augmente la portée effective du roulement, fournissant une stabilité et une rigidité optimales.

 

Plages de dimensions:
Alésage de 123.022 mm à 1004.633 mm (4.8434 in. à 39.5525 in.)
Diamètre extérieur de 174.625 mm à 2032.000 mm (6.8750 mm à 80.0000 in.)

 

Caractéristiques principales

  • Deux cônes simples à alésage conique, un double cône à alésage conique, quatre cuvettes simples et trois entretoises de cuvettes.
  • Faces des cônes simples et chacune des faces du double cône élargies afin d’assurer l’empilage et le contact entre les différents composants.
  • Appairage des alésages coniques entre les différents cônes afin d’assurer la qualité du cône géométrique de l’assemblage.
  • Flux de lubrification passant à travers les entretoises de cuvettes.
  • Assemblages appairés, pré-réglés et sérialisés afin de respecter l’ordre d’installation.


Applications

  • Tourillons de cylindres de laminoirs hautes vitesses