Roulements à rouleaux coniques à deux rangées 

Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées se composent d’une cuvette double et de deux cônes simples. Ils sont utilisés dans de nombreuses configurations pour des applications industrielles et automobiles.

Les roulements de type TDI peuvent être utilisés en tant que position fixe dans des applications avec arbre tournant. Pour des configurations d’applications avec logement tournant, il peut être monté en position flottante sur l’arbre fixe.

La conception de roulements TDO permet d’obtenir une portée de charge élargie afin de répondre idéalement aux exigences des applications principalement sollicitées par des moments de renversement importants.

Qu’il soit monté en position fixe ou flottante, ce type de roulement est une bonne solution pour les applications nécessitant un assemblage simplifié.

Conçus avec le concept de réglage automatique rapide Timken Set-Right™, les roulements SR sont une solution économique à deux rangées pour de multiples applications industrielles..

Les assemblages de type 2TS-IM sont constitués de deux roulements à simple rangée assemblés avec une entretoise de cuvette et une entretoise de cône.

Les assemblages de type 2TS-DM sont généralement utilisés en position fixe dans des applications à arbre tournant.

Ce type de roulement est spécifiquement destiné aux applications exigeant une capacité de charge radiale et axiale importante mais dont la composante axiale est trop élevée pour un roulement simple.