Les roulements à rouleaux sphériques de type YM sont conçus autour d’une cage en alliage bronze usinée dans la masse et guidée en appui contre les galets, ce qui répond particulièrement aux exigences des applications industrielles les plus difficiles. A l’instar de toute la gamme de roulements à rouleaux sphériques Timken, les roulements YM offrent une capacité de charge radiale supérieure même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères et contribuent à réduire les temps d’immobilisation, augmenter les intervalles de maintenance et améliorer la productivité
Caractéristiques de conception
- Performance des roulements améliorée grâce à l’optimisation de leurs caractéristiques critiques telles que l’état de surface ou la géométrie du contact rouleau-piste.
Applications
L’usage des roulements de type YM est spécialement recommandé pour :
- Coulées continues
- Cribles vibrants
- Réducteurs