L’un des facteurs ayant une incidence sur les performances des roulements est la température. Un dégagement de chaleur excessif est la principale cause des problèmes de performance des séparateurs densitométriques. Pour optimiser votre investissement dans les roulements et éviter des arrêts coûteux, il est important de s’assurer de leur bon fonctionnement.
Au cours de ce séminaire en ligne, les experts de Timken, Jerry Rhodes, directeur général chargé de l’ingénierie mondiale de la section Industries de traitement et Todd Thorsen, directeur stratégique de la division des industries lourdes pour le continent américain, donnent des recommandations relatives à la sélection des roulements pour séparateurs densitométriques et expliquent pourquoi des roulements bien conçus évitent les dégagements de chaleur indésirables, réduisent la fréquence des arrêts ainsi que la perte d’énergie
Lors de cette session, vous découvrirez :
- pourquoi la sélection des roulements adéquats est cruciale, notamment lorsqu’il est préférable d’utiliser un roulement à rouleaux sphériques plutôt qu’un autre type de roulement ;
- pourquoi la température de fonctionnement représente un défi dans les applications de séparateurs densitométriques ;
- quelles étapes vos clients peuvent suivre pour optimiser les performances des roulements à rouleaux sphériques dans les séparateurs densitométriques ;
- pourquoi les roulements à rouleaux sphériques Timken® peuvent aider vos clients à atteindre des performances optimales au niveau de leurs roulements.
Télécharger la vidéo du séparateur densitométrique