Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées (NN, NNU) 

Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées sont conçus pour apporter une résistance supplémentaire en termes de support des charges radiales. Ces types de roulements sont interchangeables, par conséquent, les dimensions et diamètres sous les rouleaux (style NNU) et le diamètre sur les rouleaux (style NN) respectent systématiquement une norme ISO/DIN. L’interchangeabilité permet à une bague sans rouleaux de remplacer des bagues intérieures concurrentes et inversement.


Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 80 mm à 2 000 mm



Caractéristiques

  • Conçus selon les dimensions spécifiques ISO/DIN d’interchangeabilité, le cas échéant.
  • Vendus en tant qu’assemblage complet.
  • Disponibles dans la même plage de dimensions sous forme de roulements à simple rangée.
  • Les conceptions actuelles utilisent la nomenclature NN, NNU.
  • La conception de cage standard est un dispositif d’arrêt en bronze usiné à ergots et alvéolé.

 

Applications

  • Dispositifs d’entraînement
  • Cisaille
  • Laminoirs
  • Machines-outils