Timken propose désormais une gamme plus diversifiée de roulements à rouleaux cylindriques jointifs afin de répondre aux besoins de capacités de charges radiales plus élevées, en optimisant la quantité de rouleaux dans une enveloppe donnée. Cette offre étendue comprend plusieurs gammes de modèles à une ou deux rangées dont l'alésage minimal est de 100 mm.
Dimensions disponibles : alésage de 100 mm jusqu'à un diamètre extérieur de 2 000 mm
Caractéristiques
- Conçus selon les dimensions limites spécifiques ISO/DIN d'interchangeabilité, le cas échéant.
- Vendus en tant qu'assemblages complets.
- Les produits à une et deux rangées sont disponibles dans la même plage de dimensions.
- Les conceptions standard sont conformes à la nomenclature NCF, NNCF.
- Conception jointive, pas de cage incluse.
- Haute capacité, mais la vitesse d'exploitation peut constituer un problème requérant une attention toute particulière.
- La bague extérieure de l'assemblage fournit une capacité de décalage axial interne importante.
Applications
- Dispositifs d'entraînement
- Cisailles
- Laminoirs
- Équipement industriel général