La prochaine fois que l'un de vos clients devra remplacer un essieu à cause d'une usure au niveau de ce dernier ou des roulements, vous pourrez les aider à économiser du temps et de l'argent en leur suggérant de remplacer les roulements et les joints.
Les arbres de roue sont généralement composés d'un acier plus doux que les rouleaux des roulements, ils ont dont tendance à s'user plus vite que le roulement. Les rouleaux peuvent abîmer une section de l'arbre, comme le montre le diagramme ci-dessous.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Les roulements cylindriques pour réparation d'axe automobile sont conçus pour remplacer les roulements et joints d'origine des essieux en bon état dont les chemins de contact des roulements et/ou des joints ne sont pas adaptés pour une utilisation continue. Le roulement extra-large repositionne les rouleaux et le joint pour qu'ils passent sur des parties non usées de l'essieu, plus près de la collerette. La lubrification est assurée via l'axe par le liquide de différentiel, tout comme dans la conception d'origine.
Caractéristiques
- Ces roulements compacts fournissent une haute capacité de charge.
- Leur conception permettant une installation directe sur l'arbre simplifie le montage.
- Ces roulements représentent une alternative plus économique au remplacement de l'essieu lui-même.
Applications
- Essieux automobiles de véhicules légers