Les tubes à rayons X doivent fonctionner dans des conditions de chaleur extrême et dans des environnements pouvant provoquer un différentiel de température de 100° dans le système. Timken utilise les connaissances qu’il possède sur les applications, les possibilités techniques des matériaux et de l’usinage de précision pour développer des assemblages pour applications à rayons X intégrés permettant aux scanners d’enregistrer des images d’un cœur entre deux battements.
Les tubes à rayons X, pour scanners ou mammographies constitués de roulements à billes, d’assemblages et de logements Timken permettent de capturer les images plus précisément et plus rapidement.
Caractéristiques
- Le système de lubrification solide fournit de meilleures performances dans les environnements d’exploitation extrêmes.
- Les roulements haute précision sont fabriqués selon des conceptions avec compensation thermique afin de réduire les nuisances sonores et prolonger la durée de vie des roulements.
- Tous les roulements d’équipement à rayons X sont issus d’un concept unique, fabriqués avec des aciers très durs et enrobés de revêtements spéciaux.
Applications
- équipement à rayons X, scanner, mammographie