Timken propose un coût total réduit à ses clients en combinant les roulements, logements et lubrifiants en une seule unité. Cette approche simplifie également la manipulation et l’installation puisque tout ce dont vous avez besoin est rassemblé dans un assemblage facile à installer.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’assemblages rotatifs, qui intègre fréquemment des roulements disponibles dans le commerce. Nous concevons et produisons également des assemblages complets spéciaux, utilisant des roulements de précision associés à des composants fabriqués selon des tolérances extrêmement serrées. Les assemblages complets constituent la meilleure solution de roulements car ils permettent d’éviter l’accumulation des tolérances. Si des ajustements précis sont requis pour respecter la précision d’un système, nous pouvons adapter les roulements et composants pour de meilleurs rendements à moindre coût.
Caractéristiques
- Les conceptions d’assemblages intégrés sont disponibles dans plusieurs configurations respectant les normes ABEC9, ou peuvent être personnalisées pour répondre des exigences d’applications spécifiques.
Applications
- Applications de régulation de carburant
- Systèmes de guidage
- Matériel médical et dentaire
- Applications spatiales