Composants et outils requis 

4.0 COMPOSANTS WHEEL BOSS ET OUTILS REQUIS


GRAISSE


Graisse NGLI #2 approuvée : Mobilith SHC 220
Graisseur de roulement (facultatif)


ROULEMENTS TIMKEN


Cône intérieur : HM218248 ou KHM218248
Cuvette intérieure : HM218210 ou KHM218210
Cône extérieur : HM212049 or KHM212049
Cuvette extérieure : HM212011 ou KHM212011


COMPOSANTS DE ROUE


Joint à graisse HDL : WB116GST
Enjoliveur avec joint statique : WB117HC (Aluminium), WB134HC (Acier embouti compact)
Joint statique uniquement : WB181GK (Aluminium), WB177GK (Acier embouti compact)
Écrou de réglage : WB104AN


OUTILS DE POSE DE JOINT


Poignée et douille : WB108AT
Douille de remplament : WB110AT
Outil de guidage pour joint : WB133AT (Joint WB116GST)
Guide-centreur : WB111AT (Cône HM218248)


OUTILS POUR ÉCROU DE RÉGLAGE


Douille pour écrou de réglage : Douille 8 pans 3-1/2" (Euclid E-1911, OTC 1911, ou équivalent)
Tournevis pour vis d’assemblage : T45 Torx
Clé dynamométrique : (capacité de 200 pieds-livres)
Clé dynamométrique : (capacité de 10 à 28 pieds-livres) (également utilisée pour l’enjoliveur)


VÉRIFICATION DU MONTAGE DE LA CUVETTE ET DU JOINT


Cales minces de 0,002", jauge d’épaisseur de 0,002" ou équivalent