Démontage 

2.0 DÉMONTAGE


Suivre les procédures du manuel d’entretien...


2.1 Démontez les roues et les pneus.


2.2 Démontez le tambour de frein.


2.3 Démontez l’enjoliveur et le joint statique.


2.4 Démontez le(s) élément(s) de fixation de la fusée.


2.5 Démontez le cône extérieur du moyeu.


2.6 Retirez le moyeu de la fusée en vous assurant de ne pas endommager le filetage.


2.7 Retirez le joint usé et le cône intérieur du moyeu.


Avec certaines conceptions, une partie du joint reste sur le tourillon du joint de fusée. Assurez-vous de retirer ce manchon de joint de la fusée sans endommager le tourillon du joint. Le non-retrait de ce manchon empêche l’installation correcte du moyeu et endommage le nouveau joint.


2.8 Retirez tout morceau de joint statique d’enjoliveur de la face du moyeu.


2.9 Retirez tout le lubrifiant usagé de l’assemblage de moyeu.


2.10 Retirez tout le lubrifiant usagé de la fusée et essuyez-le.


2.11 Retirez la rouille et les débris du filetage de la fusée à l’aide d’une brosse métallique, sans oublier la base du filetage.