1.0 INTRODUCTION
Les composants du système de roue WHEEL BOSS constituent une solution améliorée aux problèmes de roue. Les composants du système de roue WHEEL BOSS permettent de prolonger la durée de vie des roulements, d’atteindre un meilleur rendement énergétique et de réduire les coûts de maintenance. Ces composants comprennent un joint à graisse, un enjoliveur non ventilé et un écrou de réglage. Tous ces composants sont compatibles avec les essieux de remorques de type « N ». Avec ces composants, une roue lubrifiée à l’huile traditionnelle ou à la graisse semi-fluide est remise à niveau vers un système de roue lubrifié à la graisse plus durable, lorsqu’il est combiné avec des roulements Timken. Tous les composants ont été conçus et testés pour fonctionner dans les environnements les plus rigoureux.
Remarques importantes :
• Les informations présentées sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable ni obligation de mise à jour.
• Les informations contenues dans cette publication sont destinées à être utilisées par des techniciens professionnels correctement formés et équipés.
AVERTISSEMENT
Il est essentiel de respecter les consignes de maintenance et de manipulation. Le non-respect des instructions d’installation et des pratiques d’entretien ainsi qu’une lubrification inadéquate peuvent entraîner un dysfonctionnement et un risque de blessure grave.
Reportez-vous au manuel d’entretien du constructeur du véhicule et aux techniques de sécurité d’atelier appropriées.
N’utilisez pas de composants usés ou endommagés.