Roulement Timken® SENSOR-PAC™ 

Premier roulement à proposer un système antipatinage à l’accélération dans toutes les conditions, le roulement SENSOR-PAC est un assemblage de roulement de roue comprenant un système de détection intégral permettant d’améliorer les performances des systèmes de freinage antiblocage et antipatinage à l’accélération.

 

Caractéristiques

  • Présente un capteur actif capable de détecter les vitesses nulles. Les informations de vitesse du capteur peuvent être utilisées pour les systèmes de contrôle de la dynamique du véhicule, le contrôle de la vitesse, le compteur de vitesse, le compteur kilométrique, l’ordinateur de bord et autres applications.
  • Le capteur monté à l’intérieur est protégé contre les éléments, ce qui réduit les coûts de garantie. Le roulement SENSOR-PAC utilise également un espace très étroit entre la roue du capteur et celle de l’élément mesuré, ce qui réduit la taille et le coût du capteur.
  • Inclut un capteur monté à l’intérieur protégé contre les débris, la corrosion, les chocs thermiques et autres dangers menaçant les capteurs montés à l’extérieur.
  • Conçu pour des performances accrues dans un espace minimal. Les ingénieurs de Timken ont assemblé le capteur à l’intérieur du roulement sans augmenter les dimensions globales de ce dernier afin d’atteindre des performances élevées et une capacité de charge égale dans un espace minimal.

 

Applications

  • Roues d’automobiles légères