Fabrication d’essieux simplifiée
L’unité de roulement PINION-PAC est prête à poser et contient des roulements ajustés à l’avance ainsi qu’un support et des joints incorporés. Cette conception présente un alésage cylindrique du carter de pont, ainsi qu’un arbre à pignon compact dans la direction axiale et peut permettre de réduire les coûts associés aux retouches de 50 %. Puisque l’étanchéité est intégrée à l’unité de roulement Pinion-Pac, les exigences de finition de la bride d’assemblage sont moindres.