Les commandes électroniques avancées des véhicules de tourisme utilisent des flux de données dynamiques provenant de diverses pièces du véhicule. La technologie intelligente de détection de charge de roue du roulement de roue de détection de charge latérale fournit ce flux de données, transmettant des informations critiques de vitesse et de charge provenant des quatre coins du véhicule, pour les roues motrices et non motrices. Il en résulte des améliorations au niveau de la maniabilité du système, de son efficacité et de sa sûreté, à un coût abordable.
Caractéristiques
- La technologie de détection propre à Timken transmet une réponse dynamique rapide en moins de 20 ms, fournissant ainsi des données en continu et en temps réel au niveau des roues motrices et non motrices.
- La technologie de détection est incorporée aux unités de moyeux pour un assemblage rapide et afin de protéger les capteurs des débris et détériorations survenant lors de la conduite.
- L’unité fournit les données nécessaires aux systèmes de freinage antiblocage, antipatinage à l’accélération, de réglage de la suspension et autres systèmes liés à la maniabilité et à la sécurité du véhicule.
Applications
- Roues des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers