Cuvette de roulement filetée 

Cuvette de roulement filetéeUne quantité de composants moindre est utilisée pour une meilleure précision dans un espace restreint. Voilà exactement ce que Timken propose avec ses cuvettes de roulement filetées. La cuvette est partiellement filetée pour un ajustement autonome, et en partie plate pour permettre le transfert de charge et le guidage du roulement. Cette conception rend le réglage du roulement plus rapide, plus simple et plus précis. Une fois ajusté, le dispositif de verrouillage maintient solidement le roulement en place.

 

Caractéristiques

  • Un plateau suiveur de cuvette intégré combine trois composants en un pour former un système de roulement étroit et plus léger.
  • Cette conception génère des engrènements plus précis grâce à un meilleur ajustement des roulements et une précision accrue du réglage de ces derniers.
  • Cette conception flexible peut augmenter le rendement énergétique ou la capacité de charge du véhicule.
  • Elle réduit le temps et les coûts d’assemblage d’essieu ainsi que les problèmes d’usure, de maintenance et de garantie.

 

Applications

  • Poutres d’essieux des véhicules légers et des poids lourds