Les unités encastrées de Timken incluent un roulement de la série pour hautes performances, ainsi qu’un ensemble de joints. Pour protéger contre les contaminations graves et garantir une meilleure rétention du lubrifiant, le joint à membrane en caoutchouc est plus épais que les autres joints. Pour les applications soumises à des températures plus élevées, un joint de type labyrinthe peut être fourni.
Caractéristiques
- Idéale pour les charges lourdes par rapport au diamètre de l’arbre ou dans le cas de charges avec chocs.
- Avec pistes superfinies et billes de catégorie 10.
- La bague de blocage excentrique se verrouille sur l’arbre.
- Un enduit par pulvérisation respectueux de l’environnement protège le boîtier.
Applications
- Traitement du textile
- Égrenage du coton
- Ventilateurs et machines soufflantes