Verrouillage par vis d’arrêt 

Les paliers à semelles dotés de ce mécanisme de verrouillage présentent deux vis d’arrêt spéciales, placées dans une bague intérieure se fixant sur l’arbre. Ces deux vis sont placées à un angle de 90°, afin de garantir un équilibre entre la résistance à l’arrachement et la distorsion de la bague intérieure. Certaines unités spéciales sont fournies avec une technologie de protection de l’arbre.

Simplifie l’installation. Elle est principalement utilisée pour les applications de conversion.

Série S

Dotée de bagues intérieures étroites. Parfaitement adaptée aux applications de conversion.

Technologie Timken Shaft Guarding™

Elle limite l’endommagement de l’arbre.

Série pour applications moyennes

Elle offre des performances fiables et une durée de vie étendue, même sous les charges les plus lourdes.

Ils sont généralement utilisés lorsque l’arbre doit être ajusté et serré.