Les roulements Timken P900 sont des roulements à rouleaux coniques conçus avec des améliorations de la géométrie interne et de l’état de surface des composants pour permettre une transmission de puissance améliorée et optimiser la puissance, la durabilité et l’efficacité de l’application.  Spécialement adaptés aux applications aéronautiques, de production d’énergie, d’extraction minière et aux laminoirs, les roulements DuraSpexx® de Timken® offrent une durée de vie supérieure à celle des produits standard grâce à des améliorations dans le choix des matériaux et la qualité des états de surface.  Les roulements AquaSpexx® de Timken possèdent un revêtement en alliage de zinc qui leur permet de résister à la corrosion par l’eau présente dans les laminoirs et autres environnements exposés à des conditions sévères.  Les roulements résistants à l’usure sont conçus pour réduire les problèmes d’usure qui limitent la durée de vie des roulements, notamment la mini-corrosion des roulements à rouleaux sphériques de l’axe principal et la mini-corrosion, les bavures et l’écaillage des roulements de boîtes à engrenages des éoliennes.  Les roulements Thin Dense Chrome Timken, ou TDC, sont spécialement conçus pour atteindre un niveau de performance élevé dans les environnements corrosifs. Leur revêtement a été étudié pour allier robustesse, dureté et bonne adhérence aux surfaces du roulement.  Les roulements standard Timken® peuvent supporter des niveaux de contamination modérés grâce à leur conception spécifique mise au point avec un outil de calcul et de simulation permettant de déterminer la solution antidébris la mieux adaptée aux conditions de contamination.  Les roulements Timken à faible couple de trainée permettent de réduire les vibrations, et donc le bruit généré en fonctionnement. Leur conception permet en outre de réduire le poids de 10 à 15 % par rapport aux roulements Timken standard. |