Roulements Thin Dense Chrome (TDC)  

Les roulements Thin Dense Chrome (TDC) Timken ont été spécialement conçus pour apporter un niveau de performance élevé dans les environnements corrosifs. A l’instar de la série AquaSpexx®, les roulements TDC ont démontré leur capacité supérieure à résister à la rouille et au marquage par gravure par rapport aux roulements standards.

 

Caractéristiques principales

 

  • Le revêtement des roulements TDC est une structure microscopique élaborée avec un niveau de précision très élevé afin d’offrir une meilleure robustesse, dureté et adhésion aux surfaces du roulement.
  • Cette conception permet de réduire la fréquence de remplacement des roulements ainsi que les temps d’immobilisation des équipements, diminuant dans le même temps les coûts de maintenance et de rechange associés.