Roulements P900  

La conception des roulements Timken P900 est basée sur le principe de densité de puissance – ou augmentation du ratio capacité/poids du roulement – et offre ainsi à nos clients des solutions plus légères et économiques en consommation de carburant pour les essieux industriels et automobiles. Dans la plupart des applications fortement chargées, les roulements P900 permettent d’augmenter la performance de plus de 50% par rapport à des roulements standards, et donc d’améliorer les coûts d’exploitation des équipements. L’utilisation des roulements P900 a également permis à certains clients d’augmenter la capacité de charge de leurs applications.

 

Caractéristiques principales

 

  • Les états de surfaces spéciaux appliqués aux rouleaux, cuvettes et cônes permettent de réduire la sensibilité des roulements aux différents types d’avaries pouvant affecter ces surfaces, d’améliorer les conditions de contact et d’augmenter la durée de vie.
  • L’optimisation de la géométrie permet théoriquement de supprimer les concentrations de contraintes aux extrémités dues à de fortes charges ou des défauts d’alignement.
  • Une conception plus compacte permet de limiter les dimensions des composants voisins des  roulements et de bénéficier d’autres avantages tels que : réductions substantielles de coûts, risques d'inclusion réduits, durée de vie des roulements augmentée, meilleure fiabilité et résistance aux conditions de fonctionnement sévères.

 

Applications

 

  • Transmission et essieux de poids lourds et d’équipements hors route
  • Transmissions, essieux, ponts et autres composants pour applications automobiles
  • Réducteurs pour applications industrielles