De nombreux types de roulement et variations de conception sont disponibles pour répondre aux exigences d’une vaste majorité d’applications d’instruments de précision. Ces types incluent les roulements à dispositif d’arrêt radial, à pivot, à charge axiale, à vitesse élevée radiale, à contact oblique et à billes jointives. D’autres sélections sont également disponibles, en dimensions métriques et impériales.
Caractéristiques
- Présence de bagues intérieures étendues et de bagues extérieures à bride pour faciliter le montage.
- Présence de flasques de roulement et de joints pour protéger les roulements de la contamination.
- Différents réglages de jeu radial et d’angle de contact sont proposés, afin de faire face aux exigences en matière de déformation et de charge des applications.
- Différents types de matériaux et de dispositifs d’arrêts des billes sont proposés, pour optimiser les performances des roulements.
- Lubrification effectuée en usine, avec l’un des lubrifiants sur les centaines disponibles.
- Niveaux de tolérance exactement adaptés aux exigences de l’application.
- Les bagues et billes peuvent être fabriquées dans différents matériaux, dont l’acier inoxydable AISI 440C, l’acier chromé SAE 52100, le cuprobéryllium et la céramique.
- Les tests des performances d’après les spécifications définies en matière de bruit et de couple de frottement sont également disponibles.
Applications
- Fraises et accessoires médicaux et industriels
- Débitmètres
- Matériel de régulation de carburant
- Gyroscopes, synchro-machines et servomécanismes
- Moteurs
- Refroidisseurs cryogéniques
- Appareils d’assistance respiratoire