MMX (Roulements pour machines-outils) 

MMX (Roulements pour machines-outils)Les roulements à billes de haute précision Timken® Fafnir® sont conçus pour respecter les exigences strictes de certaines machines-outils en termes de vitesses élevées, précision, rigidité et disponibilité optimale des machines. Ces roulements sont fabriqués selon les tolérances d’ajustement ABEC 9/ISO P2, les tolérances les plus précises reconnues dans le secteur des roulements à billes. La plupart de ces roulements présentent des angles de contact compris entre 15° et 25° pour s’adapter à différentes combinaisons de charges radiales et axiales. Des finitions de chemins de roulement et conceptions de roulements à billes spéciales permettent d’obtenir les vitesses d’exploitation les plus élevées.

 

Alésages disponibles : 10 mm - 300 mm (0,3937 pouce - 11,8110 pouces)

 

 

Caractéristiques

  • Conception à haute vitesse conçue selon les tolérances ABEC 9/ISO P2.
  • Présentent des angles de contact de 15° ou 25° pour différentes combinaisons de charges radiales et axiales.
  • La conception HX est disponible pour des performances de vitesse optimisées.
  • La conception WI est disponible pour une capacité plus élevée à vitesses modérées à élevées.
  • Des éléments roulants en céramique sont disponibles.
  • Les surfaces d’alésage et de diamètre extérieur microcodées permettent aux constructeurs de machines de bénéficier d’un assemblage optimal des composants de broche les plus importants.

 

Applications

  • Broches porte-meule à haute vitesse
  • Broches d’alésage et de fraisage à haute vitesse
  • Rainurage à haute vitesse
  • Broches de fraisage vertical et horizontal de précision