Les roulements de haute précision fabriqués selon la classe de tolérance MM/MMV présentent des niveaux de précision d’exécution et de performances conformes aux niveaux ABEC 9/ISO P2, mais maintiennent les caractéristiques non critiques aux niveaux ABEC 7/ISO P4 pour une meilleure rentabilité.
Les roulements à billes de haute précision Timken® sont conçus pour répondre aux exigences strictes des machines-outils en termes de vitesses élevées, précision, rigidité et disponibilité optimale des machines. Des finitions de chemins de roulement et conceptions de roulements à billes spéciales permettent d’obtenir les vitesses d’exploitation les plus élevées.
Alésages disponibles :
10 mm - 300 mm (0,3937 pouce - 11,8110 pouces)
Caractéristiques
- Conçus pour respecter les spécifications de précision d’exécution ABEC 9/ISO P2.
- Des caractéristiques de conception non critiques respectant les niveaux ABEC 7/ISO P4 y sont intégrées pour une rentabilité accrue.
- Présentent des angles de contact de 15° ou 25° pour différentes combinaisons de charges radiales et axiales.
- La conception WI est disponible pour une capacité plus élevée à vitesses modérées à élevées.
- Les surfaces d’alésage et de diamètre extérieur microcodées permettent aux constructeurs de machines de bénéficier d’un assemblage optimal des composants de broche les plus importants.
Applications
- Broches porte-meule à haute vitesse
- Broches d’alésage et de fraisage à haute vitesse
- Rainurage à haute vitesse
- Broches de fraisage vertical et horizontal de précision